Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0080 - Třmenové upínače horizontální s protikusem
Kusovník
K0080.0250N
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K0080.0250N
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
OG
Úhel rozevření rukojeti
120 °
F
Manuální síla
150 N
F1
Tahová síla
2700 N
A
Délka
35 mm
A1
Délka
19 mm
A2
Délka
6.0 mm
A3
Délka
14 mm
A4
Délka
32 mm
B
Šířka
48 mm
B1
Šířka
33 mm
B2
Šířka
26 mm
B3
Šířka
21 mm
D
Průměr
6.5 mm
D1
Průměr
6 mm
H
Výška
64 mm
LMIN
Rozsah nastavení
145 mm
LMAX
Rozsah nastavení
185 mm
L1MIN
Rozsah nastavení
45 mm
L1MAX
Rozsah nastavení
85 mm
L2
Upínací dráha
24 mm
S
3.0 mm
T
Výška
18.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.2828 kg
INFO
Technické informace
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245035205
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.